{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27620.prj},{NB=27620-0612},{BEST=27620-0612},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=6},{G=12},{MATERIAL=Stahl},{D1=6},{D2=M 6},{D3=10},{L1=31},{L2=24},{L3=9.0},{L5=23},{L6=14},{A=12},{BELASTUNGK=0},{BELASTUNGL=0},{GEW=0.0187},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495252469},{NDM=6.000},{ST=1.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.